Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Ref. de pieza

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Potencia de pico de frenado

kW

6.9

9.4

6.9

10

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50 % ED

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % ED

kW

0.1

0.6

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % ED

kW

0.18

1

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % ED

kW

0.3

1.8

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RBW

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Diseño

Resistencia de frenado PTC en la carcasa

Resistencia plana en la carcasa

Resistencia en construcción plana

Resistor de hilo bobinado

Conexiones de potencia

mm2

Conductores individuales

Borna roscada

Longitud conductor resistencia frenado

mm

170

300

510

510

Sección del cable

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

1.5 – 1.8

Conexión PE

Perno M4

Par de apriete PE

Nm

1.5 – 1.8

Índice de protección según EN 60529

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

Autoprotección

Fusible

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

inadvertido

bajo

Masa

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9