Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983207 | 18201342 | 18200842 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 14.6 | |||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 1 | 1.2 | 2 |
50 % ED | kW | 1.8 | 2.2 | 3.6 | |
25 % ED | kW | 3.2 | 3.8 | 6.4 | |
12 % ED | kW | 6 | 7.2 | 12 | |
6 % ED | kW | 9.5 | 11.4 | 14.6 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos. | |||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 47 ± 10 % | |||
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 | |
Diseño | – | Resistor de hilo bobinado | |||
Conexiones de potencia | – | Borna roscada | |||
Sección del cable | mm2 | 0.5 – 10 | |||
Par de apriete | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Conexión PE | – | Perno M4 | |||
Par de apriete PE | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | ||||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Interruptor térmico | |||
Comportamiento acústico | – | bajo | |||
Masa | kg | 4 | 4.9 | 6.7 | |