Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 146 | 190.6 | |||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 7 | 17 | 5 | 7 |
50 % ED | kW | 11.9 | 28.9 | 8.5 | 11.9 | |
25 % ED | kW | 21.0 | 51.0 | 15.0 | 21.0 | |
12 % ED | kW | 31.5 | 76.5 | 22.5 | 31.5 | |
6 % ED | kW | 53.2 | 129.2 | 38.0 | 53.2 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos. | ||||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 4.7 ± 10 % | 3.6 ± 10 % | |||
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 38.6 | 60.1 | 37.3 | 44.1 | |
Diseño | – | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1 | ||||
Conexiones de potencia | – | Perno M8 | ||||
Par de apriete | Nm | 5 – 6 | ||||
Conexión PE | – | Perno M6 | ||||
Par de apriete PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | ||||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Relé de sobrecarga | Interruptor térmico | Relé de sobrecarga | ||
Comportamiento acústico | – | pronunciado | ||||
Masa | kg | 13 | 33 | 12 | 13 | |