Datos técnicos

Módulo de diagnóstico CDM11A

Consumo de potencia

0.25 W

Medidas en mm (An x Al x Pr)

46 × 100 × 20

Tipo de pantalla

Display de 7 segmentos de 2 dígitos

Interfaz de ingeniería

Sub D 9 polos

Ref. de pieza

28265092