Par de apriete admisible de las bornas de conexión
Pares de apriete en Nm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños | |||||||||
0S | 0L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Conexión a la red | X1 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 15 – 20 | 31 | |||
Conexión de motor y resistencia de frenado | X2 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 15 – 20 | 31 | |||
Tornillo de contacto para redes TN/IT | CEM | 1.2 – 1.7 | 1 – 1.2 | ||||||
Conexión de PE | – | 1.2 – 1.5 | 3 – 4 | 6 – 10 | 15 – 20 | 31 | |||
Otras uniones roscadas M4 en la chapa de apantallado y opción frontal | M4 | 1.4 – 1.6 | |||||||