Longitud de cable

Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.

Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:

  • Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.

MCX91A-....-5.3..

 

Tamaño

0S

0S – 0L

3

4 – 6

7

8

0010 – 0025

0032 – 0160

0240

0320 – 1770

2200 – 2500

3000

3800 – 5880

Longitud máxima de cable del motor en m para cable apantallado

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia.

25

12.5

 

100

70

40

 

400

300

200

 

400

300

200

 

400

300

 

400

300

200

 

400

300

MCX91A-....-5.3..

Tamaño

0S

0S – 0L

3

4 – 6

7

8

0010 – 0025

0032 – 0160

0240

0320 – 1770

2200 – 2500

3000

3800 – 5880

Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

50

25

 

200

140

80

 

1200

900

600

 

1200

900

600

 

1200

900

 

1200

900

600

 

1200

900

MCX91A-....-2.3..

Tamaño

0S

0S – 0L

3

4

5 – 6

0017 – 0025

0032 – 0140

0213-1080

0290 – 0420

0570 – 1080

Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100Una longitud de cable de 100 m está permitida en las siguientes condiciones: Tensión de red: ≤ 400 V; frecuencia del ciclo: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 ° C; no se permite más reducción de potencia.

25

12.5

 

100

70

40

 

250

150

100

 

300

250

150

 

400

300

200

MCX91A.-....-2.3..

 

Tamaño

0S

0S – 0L

3

4

5 – 6

0017 – 0025

0032 – 0140

0213 – 1080

0290 – 0420

0570 – 1080

Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

50

25

 

200

140

80

 

750

450

300

 

900

750

450

 

1200

900

600

MCX91A-....-2.1..

Tamaño

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0110

Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50

25

12.5

 

100

70

40

MCX91A-....-2.1..

Tamaño

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0110

Longitud máxima de cable del motor en m para cables no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

50

25

 

200

140

80