Montar las resistencias de frenado
Las superficies de las resistencias de frenado cargadas con la potencia nominal alcanzan temperaturas de hasta 250 °C. El lugar de montaje de la resistencia se debe dimensionar de forma correspondiente a las elevadas temperaturas. Por este motivo, las resistencias de frenado se montan generalmente fuera del armario de conexiones. Si se lleva a cabo un montaje no permitido, puede producirse una acumulación de calor en la resistencia de frenado debido a la convección reducida. Si se activa el contacto de temperatura o se sobrecalienta la resistencia de frenado, es posible que la instalación se detenga.
Información adicional
- Distancias mínimas para la refrigeración por convección
- Posiciones de montaje admisibles
- Montar las resistencias de frenado BW120-001 y BW100-002/M
- Montaje de las resistencias de frenado en construcción plana sin chapa de montaje inferior
- Montar las resistencias de frenado con chapa de montaje inferior CLH31A y CLH41A
- Montar las resistencias de frenado con chapa de montaje inferior CLH51A y CLH61A