Reactancia de red ND..

Una reactancia de red ND.. se puede utilizar opcionalmente:

  • Para reforzar la protección contra sobretensiones
  • Para filtrar la corriente de red y disminuir los armónicos
  • Para proteger en caso de distorsiones en la tensión de red
  • Para limitar la corriente de carga en caso de varios variadores con la entrada conectada en paralelo y un contactor de red común (corriente nominal de la reactancia = suma de las corrientes de los variadores)

Conecte previamente una reactancia de red para limitar la corriente de entrada:

  • en caso de 5 o más unidades trifásicas
  • en caso de 2 o más unidades monofásicas
  • en cada variador MCX91A-0110-2E1-4..