Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | |||
Typ | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 6.7 | 4.2 | 2.7 | 2 | |
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |||