Ausgang

Einheit

MCX91A-....-2E3-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

0055

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

1.7

2.5

3.4

4.2

5.5

Überlastfähigkeit

150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

75 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 325 bei UNetz = 230 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 650

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder