技术数据
CFP21A PROFIBUS现场总线卡 | |
|---|---|
部件号 | 28231708 |
功率消耗 | 2 W |
PROFIBUS协议版本 | PROFIBUS DP和DP-V1,符合IEC 61158标准 |
自动波特率识别 | 9.6 kBaud – 12 MBaud |
连接技术 |
|
总线终端 | 未集成,使用合适的PROFIBUS插头通过可接入终端电阻实现。 |
站地址 | 1 ~ 125,可通过DIP开关设置 |
GSD文件名 | SEW_6011.gsd |
DP识别号 | 6011hex = 24593dec |
Set-Pm-UserData | 长度3字节 十六进制参数设定C4 00 00 = DP诊断报警 = 关 十六进制参数设定C4 20 00 = DP诊断报警 = 开 |
DDLM-ChkCfg的DP配置 | 00 hex = 空位 C0 hex、C0 hex、C0 hex = 1个过程数据字(1个I/O字) C0 hex、C1 hex、C1 hex = 2个过程数据字(2个I/O字) C0 hex、C2 hex、C2 hex = 3个过程数据字(3个I/O字) C0 hex、C3 hex、C3 hex = 4个过程数据字(4个I/O字) C0 hex、C4 hex、C4 hex = 5个过程数据字(5个I/O字) C0 hex、C5 hex、C5 hex = 6个过程数据字(6个I/O字) C0 hex、C6 hex、C6 hex = 7个过程数据字(7个I/O字) C0 hex、C7 hex、C7 hex = 8个过程数据字(8个I/O字) C0 hex、C8 hex、C8 hex = 9个过程数据字(9个I/O字) C0 hex、C9 hex、C9 hex = 10个过程数据字(10个I/O字) C0 hex、CA hex、CA hex = 11个过程数据字(11个I/O字) C0 hex、CB hex、CB hex = 12个过程数据字(12个I/O字) C0 hex、CC hex、CC hex = 13个过程数据字(13个I/O字) C0 hex、CD hex、CD hex = 14个过程数据字(14个I/O字) C0 hex、CE hex、CE hex = 15个过程数据字(15个I/O字) C0 hex、CF hex、CF hex = 16个过程数据字(16个I/O字) |
诊断数据 | 标准诊断 6个字节 最大18个字节:
|
调试辅助工具 | MOVISUITE® CBG11A或CBG21A(仅诊断) |
PD最大数量 | 16个字(见上文) |