一般技术数据
技术规范
存储安全选件时的环境温度
-25°C – 85°C
环境温度,所有规格
降额,参见
设备的项目设计
一章
带
MOVISAFE
®
CS..A:0°C ~ 40°C,无降额
带
MOVISAFE
®
CSB..A、CSS..A:40°C ~ 55°C,带降额
带
MOVISAFE
®
CSA31A:40°C ~ 50°C,带降额
安装高度
海拔最高3800 m
❮
❯
MOVIDRIVE® technology
语言
Deutsch
Brasileiro
English
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
安全选件CS..A
技术数据
一般技术数据