规格1 ~ 8

端子

触点

功能

X5:24V

VI24 V

DC 24 V电源电压

X5:GND

GND

参考电位

X10:DB0

X10:DB00

DB00

制动控制装置

X10:GND

GND

参考电位

X10:TF1

TF1

用于电机温度评估的传感器输入端

X10:GND

GND

参考电位

端子

触点

功能

 

X30 OUT

系统总线EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X32

SEW维护接口

操作面板接口

端子

触点

功能

X20:1

DI00

数字量输入端1,固定分配为"输出级使能"

X20:2

DI01

数字输入端2,固定设定值 - 旋转方向正

X20:3

DI02

数字输入端3,固定设定值 - 旋转方向负

X20:4

DI03

数字输入端4,速度固定设定值位0

X20:5

DI04

数字输入端5,速度固定设定值位1

X20:6

DI05

数字输入端6,故障复位

X20:7

DI06

数字量输入端7,可自由配置

X20:8

DI07

数字量输入端8,可自由编程

X20:9

GND

参考电位

X21:1

VO24

DC 24 V电压输出端

X21:2

DO00

数字输出端1,运行就绪

X21:3

DO01

数字输出端2,输出级释放

X21:4

DO02

数字输出端3,故障

X21:5

DO03

数字量输出端4,STO活跃

X21:6

GND

参考电位

X22:1

DOR-C

通用继电器触点

X22:2

DOR-NO

常开触点

X22:3

DOR-NC

常闭触点

X22:4

VO24

DC 24 V电压输出端

X22:5

GND

GND

X6:1

F_STO_P1

DC +24 V输入端F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

DC 0 V输入端F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

DC +24 V输入端F_STO_P2

X6:4

GND

参考电位

X6:5

24 V STO_OUT

U输出 = DC 24 V,用于为F_STO_P1和F_STO_P2供电