Tamanho 1 – 8

Borne

Contato

Função

X5:24V

VI24 V

Tensão de alimentação de 24 VCC

X5:GND

GND

Potencial de referência

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Sistema de controle do freio

X10:GND

GND

Potencial de referência

X10:TF1

TF1

Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor

X10:GND

GND

Potencial de referência

Borne

Contato

Função

 

X30 OUT

Systembus EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X32

Interface do SEW Service da SEW

Interface do painel de operação

Borne

Contato

Função

X20:1

DI00

Entrada digital 1, com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída"

X20:2

DI01

Entrada digital 2, frequências fixas – Sentido de rotação positivo

X20:3

DI02

Entrada digital 3, frequências fixas – Sentido de rotação negativo

X20:4

DI03

Entrada digital 4, frequência fixa da velocidade Bit 0

X20:5

DI04

Entrada digital 5, frequência fixa da velocidade Bit 1

X20:6

DI05

Entrada digital 6, reset de irregularidade

X20:7

DI06

Entrada digital 7, livremente configurável

X20:8

DI07

Entrada digital 8, livremente configurável

X20:9

GND

Potencial de referência

X21:1

VO24

Saída de tensão de 24 VCC

X21:2

DO00

Saída digital 1, pronto para operar

X21:3

DO01

Saída digital 2, liberação dos estágios de saída

X21:4

DO02

Saída digital 3, irregularidade

X21:5

DO03

Saída digital 4, STO ativa

X21:6

GND

Potencial de referência

X22:1

DOR-C

Contato à relé conjunto

X22:2

DOR-NO

Contato normalmente aberto

X22:3

DOR-NC

Contato normalmente fechado

X22:4

VO24

Saída de tensão de 24 VCC

X22:5

GND

GND

X6:1

F_STO_P1

Entrada de +24 VCC F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Entrada 0 VCC F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Entrada de +24 VCC F_STO_P2

X6:4

GND

Potencial de referência

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 VCC para a alimentação de F_STO_P1 e F_STO_P2