Dados técnicos

Interface fieldbus CFE21A EtherNet/IP™ e Modbus TCP

Código

28249984

Consumo de potência

2 W

Protocolos de aplicação

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW Application Services

Protocolos de rede

ARP, ICMP

Redundância de mídia (DLR)

sim

Taxa de transmissão

100 MBaud/10 MBaud, full duplex/half duplex

Tecnologia de conexão

RJ45

Switch Ethernet

integrado

Tecnologia Ethernet-Switch Switching

Cut through

Tempo de latência Switch Ethernet

5.5 μs

Identificação do fabricante

013Bhex (EtherNet/IPTM)

Números de portas usados

Visão geral da porta, consultar o Online Support

Perfis de aplicação

CIP SafetyTM