Denominação do tipo

Exemplo: MDX90A-0125-5E3-T00

MD

Linha de produtos

MOVIDRIVE®

X

Tipo de unidade

X = conversor de eixo único

90

Tipo

90 = sem fonte chaveada de 24 VCC

91 = com fonte chaveada de 24 VCC

A

Versão

A = número de versão da série de unidades

0125

Classe de potência

0125 = corrente nominal de saída, por ex., 0125 = 12.5 A

5

Tensão de alimentação

1 = tensão especial, consultar os dados técnicos específicos da unidade

2 = 200 – 240 VCA

5 = 380 – 500 VCA

E

Variante do módulo de potência EMC

0 = com supressão de interferência integrada

E = filtro EMC com categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

3

Tipo de conexão

3 = tipo de conexão trifásica

T

Variante da unidade

0 = não relevante

T = MOVIDRIVE® technology: controle através do fieldbus

L = Conversor com POWERLINK CiA402

0

Nível de tecnologia

0 = versão padrão

0

Nível de aplicação

0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = solução específica para o cliente

 

Opções

/L = versão com placas resinadas pintadas

/P = parâmetros de fábrica

A listagem seguinte serve de exemplo:

/CES11A = placa de múltiplo encoder

/CES12A = placa de múltiplo encoder com simulação de encoder incremental

/CID21A, /CIO21A = placas de entrada/saída

/CFE21A = EtherNet/IPTM e Modbus TCP

/CFN21A = PROFINET

/CFP21A = PROFIBUS

/CFL21A = POWERLINK

/CS..A = opcional de segurança MOVISAFE® CS..A