Typenbezeichnung

Beispiel: MDX90A-0125-5E3-T00

MD

Produktfamilie

MOVIDRIVE®

X

Gerätetyp

X = Einachsumrichter

90

Baureihe

90 = ohne DC-24-V-Schaltnetzteil

91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil

A

Version

A = Versionsstand der Gerätereihe

0125

Leistungsklasse

0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A

5

Anschluss-Spannung

1 = Sonderspannung, siehe gerätespezifische technische Daten

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 380 – 500 V

E

Leistungsteil-Variante EMV

0 = Grundentstörung integriert

E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

3

Anschlussart

3 = 3-phasige Anschlussart

T

Gerätevariante

0 = nicht relevant

T = MOVIDRIVE® technology: Ansteuerung über Feldbus

L = Umrichter mit POWERLINK CiA402

0

Technologielevel

0 = Standardausführung

0

Applikationslevel

0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = MOVIKIT® Positioning Drive

2 = kundenspezifische Lösung

 

Optionen

/L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten

/P = Parameter ab Werk

Die folgende Auflistung ist beispielhaft:

/CES11A = Multigeberkarte

/CES12A = Multigeberkarte mit Inkrementalgeber-Nachbildung

/CID21A, /CIO21A = Ein-/Ausgabekarten

/CFE21A = EtherNet/IPTM und Modbus TCP

/CFN21A = PROFINET

/CFP21A = PROFIBUS

/CFL21A = POWERLINK

/CS..A = Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A