LED "RUN"
El LED "RUN" señaliza el funcionamiento correcto de la electrónica del bus.
Estado | Descripción | Medida |
|---|---|---|
Verde | Hardware de PROFIBUS OK. La electrónica del bus está libre de errores. | – |
Rojo Encendido | El hardware de la electrónica del bus está defectuoso. | Desconecte y vuelva a conectar la unidad. De persistir el fallo, diríjase a SEW‑EURODRIVE. |
Rojo Parpadea a 2 Hz | La dirección PROFIBUS se ha ajustado a 0 o a un valor superior a 125. |
|