LED "RUN"

Die LED "RUN" signalisiert den ordnungsgemäßen Betrieb der Buselektronik.

Zustand

Beschreibung

Maßnahme

Grün

PROFIBUS-Hardware OK.

Die Buselektronik ist fehlerfrei.

Rot

Leuchtet

Die Hardware der Buselektronik ist fehlerhaft.

Schalten Sie das Gerät aus und erneut ein. Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.

Rot

Blinkt mit 2 Hz

Die PROFIBUS-Adresse ist auf 0 oder einen Wert größer als 125 eingestellt.

  • Prüfen Sie die eingestellte PROFIBUS-Adresse im Gerät.
  • Führen Sie ein Reset des Geräts durch.