安全数字量输出端 (F-DO..) 的功能分配
如果要在安全制动系统中测试制动器,则必须选择带有安全子功能SBC的F‑DO..。您可以根据需要选择F-DO..。F-DO..的功能如下:
- 通过变频器 (DB00) 在设备内部进行功能控制时,由F-DO...控制制动器。
- 在通过安全选件MOVISAFE® CS..A使用安全子功能SBC进行安全控制时,制动器以安全方式关闭。
如果要在安全制动系统中测试2个制动器,则必须选择带有“SBC”功能的两个F-DO。两个F-DO的功能如下:
- 通过变频器 (DB00) 在设备内部进行功能控制时,F-DO同时控制两个制动器。
- 在通过安全选件MOVISAFE® CS..A使用功能SBC进行安全控制时,两个制动器将同时以安全方式关闭。
- 进行制动测试时,分别控制两个制动器。首先,通过由F-DO00控制的制动器进行制动测试,然后通过由F-DO01控制的制动器自动重复制动测试。
菜单项 | 说明 |
|---|---|
F-DO00 |
|
F‑DO01 |
|