诊断覆盖率 (DC)
诊断覆盖率 (DC) 是根据EN ISO 13849‑1标准衡量诊断有效性的指标。诊断覆盖率是指检测出的危险故障的故障率与总危险故障的故障率之比。需要对类别为2及以上的系统结构进行诊断。
制动器的功能和性能可能会受到各种可能故障的影响。可能出现的故障可归属于以下故障模式之一,制动测试可检测出这些故障。
故障类型 | 故障影响 | 故障的发现 |
|---|---|---|
制动器保持闭合状态 | 安全状态 | 已发现故障 |
制动器保持打开状态 | 危险状态 | 已发现故障 |
制动力矩过小 | 危险状态 | 已发现故障 |
为了确定安全制动系统所能达到的性能水平 (PL),可以假定制动测试的直流电数值为DC = 90 %。
在不包含SEW-EURODRIVE集成电机式安全制动器的系统中,用户必须排除电机、被测制动器和用于制动测试诊断功能的编码器之间可能存在的动力传输中断。
提示

根据编码器系统的设计,编码器和制动器之间的断路(由于空转)可以通过巧妙地布置多编码器系统来进行识别。
在电机轴和制动器不是无间隙连接的系统中,用户必须检查制动器测试是否仍能识别有缺陷的制动器。所配置的间隙不得遮盖已损坏的制动器。