安全数字输出端
安全数字量输出端F-DO00_P/M,F-DO01_P/M | |
|---|---|
特性 |
|
额定电流 | 150 mA |
浪涌电流 (≤ 10 ms) | 300 mA |
漏电电流(F-DOx已禁用) | < 0.1 mA |
最大开关频率 |
|
过载保护 | 210 mA |
断线监控最小电流 | 15 mA |
允许的导线长度 | 30 m |
载容(最大测试脉冲持续时间) | ≤ 300 nF |
载容(1 ms测试脉冲持续时间) | ≤ 50 nF |
相对于GND/PE的电容(仅PM接通) | ≤ 10 nF |
通过二极管退耦后的载容 | ≤ 12 µF |
负载电感 | ≤ 100 µH |
带超越离合器的负载电感 | ≤ 40 H |
最小负载电阻 | > 130 Ω |