电容负载
如果不采取额外措施,输出端上只能运行最大为10 nF的电容负载。电容负载经常作为缓冲电容出现在电子组件中。
如果电容负载有一个二极管与其输入端串联,则载容最大可为12 µF。该二极管通常作为防极性颠倒保护二极管存在于电子组件中。
如果电容负载未知或大于10 nF,则必须根据EN 61131‑2将浪涌电流限制为允许的输出端值。
提示
对于电容负载,由于输出端部件的热负载,数字量输出端的最大开关频率必须限制为章节“技术数据 - 安全功能” > 安全型数字量输出端中规定的值。
❮
❯
MOVIDRIVE® system
语言
Deutsch
English
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
功能安全相关的项目设计
安全型数字量输出端 (F-DO..)
电容负载