接触式传感器(双通道)

双通道接触式传感器的连接通过传感器电源F-SS0和F-SS1实现。注意章节“电气安装” > “端子分配”中安全型数字量输入端 (F-DI..) 与传感器电源F-SS0和F‑SS1之间的详细分配。

参数设定工具“Assist CS..”中的设置:

  • 选择双通道连接方式。
  • 根据安全技术要求激活或禁用“横向短路识别功能”和传感器电源循环功能。

下图显示了带有双通道接触式传感器(采用“非等效”和“等效”接线方式)的安全选件MOVISAFE® CS..A。

[1]

采用“非等效”接线方式的双通道接触式传感器

[2]

采用“等效”接线方式的双通道接触式传感器

在横向短路识别功能激活时运行

可以识别到以下故障:

  • 每条F-DI..数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路
  • 一条F-DIx数字量输入端导线与分配到另一传感器电源的F-DIy数字量输入端导线之间的横向短路(如果至少其他数字量输入端F-DIy所属的开关触点闭合)
  • 一条F-DI..数字量输入端导线与一条未分配给输入端F-DI..的传感器电源线之间的横向短路
  • 一条F-SS..传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..已分配给传感器电源且F-DI..所属的开关触点闭合)
  • F-SS..传感器电源线彼此间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..所属的开关触点闭合)

在没有横向短路识别功能时运行

使用双通道非等效连接传感器时,安全选件MOVISAFE® CS..A可识别出输入端对的两个数字量输入端之间的横向短路。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS..与所属安全型数字量输入端F-DI..之间的短路(传感器桥接)。
死亡或重伤。
  • 确保可避免传感器电源F‑SS..与所属安全型数字量输入端F‑DI..之间的短路。

警告

横向短路识别功能禁用且使用双通道等效连接传感器时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别布线中的横向短路。
死亡或重伤。
  • 确保可避免安全型数字量输入端F-DI..横向短路。

提示

注意,在非等效接线方式中,常闭触点应连接到传感器电源F-SS0。