MOVI-C® CONTROLLER
这种控制技术基于一种通用型平台,该平台面向具有相同功能和各种相同接口的电控柜和分散式控制器。无论是运动、自动化还是网络物理控制任务,MOVI-C® CONTROLLER均可通过现场总线系统PROFINET、EtherNet/IPTM或Modbus TCP以经典的方式连接到机器单元或设备的上位控制器。或者,也可将其用作机器或设备的独立控制器。然后,MOVI-C® CONTROLLER通过EtherCAT®/SBusPLUS实现与从属设备,例如MOVIDRIVE®变频器的顺畅通讯,及其与运动/应用程序的同步连接。
其中,MOVI-C® CONTROLLER的功率等级取决于变频器的数量以及运动所需的和待配置的同步轴和辅助轴的数量。有四种功率等级可供选择。所有等级下的设备均采用紧凑型设计,因此也可安装在小型机器电控柜中。
中央和分散式控制器的集成软件为降低复杂性带来了决定性的优势:只需参数设定,无需编程。对于用户而言,该软件意味着更大的参数设定范围和更少的编程工作。借助我们的控制技术和软件,您还可以选择自行编程。如果您有自己的应用程序,例如如果您想编写PLC功能或某些法规,那么我们的软件平台可为您提供适当的选项。这可以让您更好地从竞争对手中脱颖而出。