故障11温度监控
故障:11.1 (0B01hex | 2817dec) 说明:散热片温度过高 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
负载率过高。超过了允许的最高散热片温度。 | – 降低负载。 – 降低PWM频率。 – 降低环境温度。 | |
空气对流受到干扰。超过了允许的最高散热片温度。 | – 检查空气对流情况。 – 确保充分冷却。 | |
风扇损坏。超过了允许的最高散热片温度。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
温度传感器损坏。超过了允许的最高散热片温度。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:11.2 (0B02hex | 2818dec) 说明:散热片负载率 – 预警 | ||
|---|---|---|
| 反应:散热片负载率 – 预警 | |
原因 | 措施 | |
设备的散热片温度严重过载。已达到预警阈值。 | – 降低负载。 – 降低PWM频率。 – 降低环境温度。 | |
空气对流受到干扰。已达到预警阈值。 | – 检查空气对流情况。 – 确保充分冷却。 | |
风扇损坏。已达到预警阈值。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
温度传感器损坏。已达到预警阈值。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
空气对流情况不佳。 | 检查空气对流。 | |
故障:11.3 (0B03hex | 2819dec) 说明:设备负载率 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
平均输出电流过高。设备负载率已达到或超过关断阈值。 | – 降低负载。 – 检查电机-变频器组合的配置。 | |
PWM频率过高。设备负载率已达到或超过关断阈值。 | 降低PWM频率。 | |
环境温度过高。设备负载率已达到或超过关断阈值。 | 降低环境温度。 | |
空气对流受到干扰。设备负载率已达到或超过关断阈值。 | – 检查空气对流情况。 – 确保已充分冷却。 | |
风扇损坏。设备负载率已达到或超过关断阈值。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:11.5 (0B05hex | 2821dec) 说明:机电利用率 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
由于持续电流过高,设备的机电组件过载。 | 降低负载。 | |
故障:11.6 (0B06hex | 2822dec) 说明:机电负载率 – 预警 | ||
|---|---|---|
| 反应:机电负载率 – 预警 | |
原因 | 措施 | |
由于持续电流过高,设备的机电组件严重过载。已达到预警阈值。 | 降低负载。 | |
故障:11.7 (0B07hex | 2823dec) 说明:散热片的温度传感器断线 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
检测到散热片的温度传感器断线。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障:11.8 (0B08hex | 2824dec) 说明:散热片的温度传感器短路 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
散热片的温度传感器短路。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |