技术数据
制动电阻 | 单位 | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 | |
峰值制动功率 | kW | 146 | 190.6 | |||
负载能力 | 100% ED | kW | 7 | 17 | 5 | 7 |
50% ED | kW | 11.9 | 28.9 | 8.5 | 11.9 | |
25% ED | kW | 21.0 | 51.0 | 15.0 | 21.0 | |
12% ED | kW | 31.5 | 76.5 | 22.5 | 31.5 | |
6% ED | kW | 53.2 | 129.2 | 38.0 | 53.2 | |
注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 4.7 ± 10% | 3.6 ± 10% | |||
外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。 | A | 38.6 | 60.1 | 37.3 | 44.1 | |
结构 | – | 栅极电阻安装位置1 | ||||
电源接头 | – | M8销轴 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | 5 – 6 | ||||
PE连接 | – | M6销轴 | ||||
PE拧紧扭矩 | Nm | 2.5 – 3 | ||||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||||
环境温度> 40°C时的降额 | – | 温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C | ||||
热过载保护 | – | 过载继电器 | 温度开关 | 过载继电器 | ||
噪声特性 | – | 明显 | ||||
质量 | kg | 13 | 33 | 12 | 13 | |