设置EtherCAT® ID
EtherCAT®-ID的设置并非强制性的。默认由主站进行从站的自动寻址。如果在主站的硬件配置中已预设了使用EtherCAT®-ID,那么就必须在变频器上设置EtherCAT®-ID。
使用十六进制开关S1和S2,可以通过EtherCAT® 接口为变频器固定分配一个EtherCAT®-ID。这些开关可用于以十六进制格式在1到255之间设置一个十进制EtherCAT®-ID。
该ID可作为EtherCAT®主站相应EtherCAT®从站的唯一的设备标识使用。EtherCAT®-ID不是EtherCAT®地址。EtherCAT®-ID始终由EtherCAT®主站分配。
变频器为出厂状态时,ID默认设为值0(S1 = 0且S2 = 0)。
所需的十进制ID | 十六进制ID | 设置S1 (× 16) | 设置S2 (× 1) |
|---|---|---|---|
3 | 03 | 0 | 3 |
18 | 12 | 1 | 2 |
25 | 19 | 1 | 9 |
100 | 64 | 6 | 4 |
110 | 6E | 6 | E |
255 | FF | F | F |
S1-EtherCAT®-ID (× 16) |
| 6 |
S2-EtherCAT®-ID (× 1) |
| E |
在上面的示例中EtherCAT®-ID设置为“110”。