FCB 26在用户设限处停止

FCB 26用于在用户极限处停止。用户极限既可以作为本地设定值,也可以通过现场总线设置,启动下降斜坡。在此过程中,可以在受转速控制和受位置控制的斜坡之间进行选择。与其他停止FCB (FCB 13/FCB 14) 相比,FCB 26的优先级非常低。

因此可以将FCB 26设置为默认选择(例如,选择了该FCB的控制字中的位始终是TRUE)。因此,在取消选择所有其他FCB时,FCB 26始终保持激活。因此可以始终以受位置控制的方式停止。

FCB 26在受位置控制的模式下有位置偏差监测。如果达到停止状态,制动器保持打开状态,电机通电。