FCB 12参考运行

为了能够执行定位过程,驱动装置必须参考在允许的位移路径内定义的起始位置或参考位置。从该参考位置出发,可以确定并接近例如机器零点等位置。每次重新启动变频器时,如果位置编码器没有绝对位置探测功能,则必须为位置编码器寻参。使用绝对值编码器时,系统启动时就可以立即获知绝对位置。然而,为了将所显示的位置与设备的参考系统进行比较,必须为绝对值编码器寻参。有几种参考运行类型可用于寻参和查找参考点:

0:已禁用

1:零脉冲 - 负端

2:参考凸轮 - 负端

3:参考凸轮 - 正端

4:限位开关正

5:限位开关负

6:参考凸轮不重叠 – 限位开关正

7:参考凸轮不重叠 – 限位开关负

8:在参考运行时寻参

9:固定止挡正

10:固定止挡负

11:编码器绝对位置