不带电源接触器的电源接头

注意

无电源接触器运行
如果未采取所需措施,变频器便在无电源接触器的情况下使用相连接的制动电阻运行,可能会导致严重的财产损失。

提示

不带电源接触器的电源连接
电源连接无电源接触器时,可通过变频器上的数字量输入端实现制动电阻的温度评估。
  • 对所连接的数字量输入端进行参数设定,以监控制动电阻温度评估装置。

下图举例显示了不带电源接触器,但带电源扼流圈、进线滤波器和输出扼流圈或输出滤波器的电源接头的接线情况。

[1]

保险丝

[2]

电源扼流圈(可选)

[3]

进线滤波器(可选)

[4]

制动电阻(可选)

[5]

输出扼流圈或输出滤波器(两个都可选)

[6]

电机