规格1

A

俯视图

[1]

X1:电网和直流侧接头

[2]

X5:24 V电源电压

[3]

X30 OUT:系统总线

[4]

X30 IN:系统总线

[5]

X6:安全断路器 (STO) 的接头

 

 

B

正视图

[6]

4 ×箱体的PE接头

[7]

屏蔽板

[8]

EtherCAT®-ID开关

[9]

7段数码管显示器

[10]

带二维码的产品标签

[11]

S3:模块总线操作模式开关

[12]

卡槽

[13]

X20:数字量输入端

[14]

X21:数字量输出端

[15]

信号线和控制线屏蔽板

[16]

信号线和动力电缆屏蔽板

[17]

X31:SEW‑EURODRIVE服务界面

[18]

EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERROR”

 

 

C

仰视图

[19]

X16:MOVILINK® DDI连接

[20]

X15:电机编码器连接

[21]

X10:电机制动控制装置和温度监控装置

[22]

X2:连接电机和制动电阻

[23]

变频器背面的EMC接触螺钉