X17:CANopen编码器

端子

触点

功能

X17:1

保留

X17:2

保留

X17:3

保留

X17:4

CAN_H

CAN High数据线

X17:5

保留

X17:6

温度传感器-

参考电位
温度传感器TF/TH/KTY-/PK

X17:7

保留

X17:8

GND

编码器电源参考电位

X17:9

保留

X17:10

保留

X17:11

保留

X17:12

CAN_L

CAN Low数据线

X17:13

US24VG

编码器电源24 V

X17:14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

编码器电源12 V