端子
触点
功能
X17:1
保留
–
X17:2
X17:3
TAKT+
周期信号+
X17:4
DATA+
数据线+
X17:5
X17:6
温度传感器-
参考电位温度传感器TF/TH/KTY-/PK
X17:7
X17:8
GND
编码器电源参考电位
X17:9
X17:10
X17:11
TAKT-
周期信号-
X17:12
DATA-
数据线-
X17:13
US24VG
编码器电源24 V
X17:14
温度传感器+
温度传感器TF/TH/KTY+/PK
X17:15
US12VG
编码器电源12 V