Frequência de saída máxima recomendada

A SEW-EURODRIVE recomenda não exceder a frequência de saída de fPWM/10 para todos os métodos de controle.

fPWM

V/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

2.5 kHz

250 Hz

4 kHz

400 Hz

250 Hz

400 Hz

≥ 8 kHz

599 Hz

250 Hz

500 Hz