VFCPLUS

VFCPLUS é um modo de controle de alto desempenho capaz de operar motores assíncronos com dinâmica de torque muito alta com ou sem encoder rotativo e motor de relutância síncronoColocação em operação guiada em preparação. .

O modo de controle pode ser operado em controle de rotação ou torque.

Com este modo de controle, todas as variáveis de estado importantes para controlar o motor são calculadas usando um modelo de motor. Desta forma, as condições magnéticas ideais são sempre alcançadas para o motor.

Um encoder rotativo é absolutamente necessário para aplicações com uma ampla faixa de ajuste da rotação (especialmente em baixas rotações até a parada) e altas demandas nas características de controle ou para acionamentos com altas variações dinâmicas na carga.

Nenhum encoder é necessário para aplicações com requisitos mais baixos para características de controle de rotação e dinâmica de torque. Sem um encoder rotativo, a frequência do rotor elétrico é calculada em um modelo. Neste caso, não é possível operar o modo de forma estável a < 0.5 Hz no estado estacionário.

Devido à boa dinâmica de torque, o modo de controle VFCPLUS permanece estável mesmo com impactos de carga e possui alta precisão de torque. Aplicações típicas para o modo de controle VFCPLUS são máquinas assíncronas controladas por rotação com altas demandas de estabilidade de rotação e torque.

É possível ligar em um motor rotativo (função de busca de referência).