Valores máximos em unidades do sistema
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Posição limite superior | Posição máxima durante o movimento livre na direção do movimento. A posição limite é a soma da posição atual no início do teste de frenagem e o valor de ajuste para o trecho do movimento máximo na direção do movimento. |
Posição limite inferior | Posição máxima durante o movimento livre contra a direção do movimento. A posição limite é a soma da posição atual no início do teste de frenagem e o valor de ajuste para o trecho do movimento máximo contra a direção do movimento. |