Visão geral
A interface MOVILINK® DDI requer um cabo coaxial para transmissão de dados entre o motor e o conversor. Dependendo da seção transversal necessária dos cabos do motor, o cabo coaxial é montado em um cabo híbrido (até 10 mm2) ou em cabos separados (> 10 mm2).
O cabo coaxial requer um conector FAKRA no lado do conversor e do motor. A SEW‑EURODRIVE oferece cabos montados com conectores já instalados. Além disso, o cabo não preparado é oferecido em rolo. Nesse caso, os conectores devem ser fixados pelo cliente. A montagem dos conectores FAKRA pode ocorrer com o auxílio do conjunto de ferramentas "MOVILINK® DDI Tool Set 1".
Informações adicionais podem ser encontradas no manual "Sistema de automação modular MOVI-C® – integração digital do motor".
Tecnologia de um cabo até 10 mm2
Os cabos híbridos pré-fabricados para motores com interface MOVILINK® DDI estão estruturados da seguinte forma:
- 1 condutor para a conexão PE
- 3 condutores para controle do motor
- 4 condutores para controle do freio
- 1 cabo coaxial para MOVILINK® DDI
Todas as versões do freio podem ser controladas com este cabo híbrido universal.
Tecnologia de múltiplos cabos superior a 10 mm2
Com seções transversais maiores que 10 mm2, o condutor coaxial é colocado separadamente em um cabo. Os cabos coaxiais individuais são fornecidos pré-fabricados.
Existem 6 tomadas disponíveis.
A conexão do cabo coaxial do lado do motor é sempre feita através de um conector M23.
Número de tomadas
A tecnologia coaxial do MOVILINK® DDI permite várias tomadas. Podem ser realizadas até 4 tomadas, sendo consideradas apenas as tomadas com um conector M23 ou M40. As tomadas do conector FAKRA dentro do motor na caixa de ligação, no módulo do encoder ou no conversor, não são consideradas.
Exemplos para a contagem das tomadas:
- Cabo do MOVIDRIVE® para motor DRN com KD1 (conector M23): 1 tomada
- Cabo do MOVIMOT® flexible com M23 para motor DRN com KD1 (conector M23): 2 tomadas
- Cabo do MOVIDRIVE® para motor DRN com KD1 (conector M23) conectado com um cabo de extensão M23 em M23: 2 tomadas
- Cabo do MOVIMOT® flexible com M23 para motor DRN com KD1 (conector M23) conectado com um cabo de extensão M23 em M23: 3 tomadas
- Cabo do MOVIDRIVE® para DRN.. com KD (prensa cabos híbrido sem conector): 0 tomadas
Travamento dos conectores
Os cabos MOVILINK® DDI com conectores são fornecidos por padrão com conectores SpeedTec de travamento rápido. Observar que este travamento deve estar completamente fechado para atingir uma transmissão de sinal sem falhas através do MOVILINK® DDI.
- Cabo híbrido com conector no lado do motor, com extremidade aberta no lado do conversor
- Cabo híbrido com extremidade aberta no lado do motor, com extremidade aberta no lado do conversor
- Conector FAKRA
- Cabo de sinal coaxial com conector ou extremidade aberta no lado do motor, com extremidade aberta no lado do conversor
- Tabelas de cabos