Dados elétricos gerais

O opcional de segurança é alimentado com tensão pela unidade básica. O opcional de segurança deve permanecer ativado por pelo menos 30 minutos após a ativação.

A tensão de alimentação conectada externamente à unidade deve ser 24 VCC (-10%, + 20%) e ter uma classificação de carga de pico de corrente de no mínimo 12 A para 45 µs. Além disso, a fonte de tensão deve atender aos regulamentos de acordo com PELV.