Informação geral

Unidade

MDX91A-....-5.3-4..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

2939

3780

4983

Consumo de potência 24 V

W

25

Supressão de interferência

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

Pino M12

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

148