Dados de entrada de processo
Byte | Bit | Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | STO | 0 | STO não está ativo. O desligamento seguro não está ativo. |
1 | STO relata o status "STO ativo". Todas as saídas parametrizadas em STO são desligadas. | |||
1 | Diagnóstico Funções de segurança do acionamento (ASF) | 0 | Nenhuma função do componente de segurança detectou uma violação do valor máximo. | |
1 | Pelo menos uma função do componente de segurança selecionada detectou uma violação do valor máximo ou não pode realizar a monitoração do valor máximo como irregularidade subsequente. | |||
2 | SBT active | 0 | Teste de frenagem não está ativo. | |
1 | Teste de frenagem está ativo. | |||
3 | Dados de entrada válidos | 0 | Ao menos um dos valores do processo F-DI envia um valor substituto. | |
1 | Todos os valores do processo do F-DI contêm valores atuais. | |||
4 | Modo silencioso | 0 | A função de modo silencioso da irregularidade do encoder não está ativa ou ocorreu uma irregularidade. | |
1 | A função de modo silencioso da irregularidade do encoder está ativa. | |||
5 | Modo de teste ativo | 0 | O modo de teste das funções do componente de segurança não está ativo. | |
1 | O modo de teste das funções do componente de segurança não está ativo. | |||
6 | Atenção | 0 | O opcional de segurança está em operação sem irregularidades. | |
1 | Pelo menos uma mensagem de atenção no opcional de segurança está ativa. | |||
7 | Confirmação de irregularidade | 0 | O opcional de segurança está em operação sem irregularidades. | |
1 | Há pelo menos uma irregularidade no opcional de segurança. | |||
1 | 0 | F-DI00 | 0 | Valor de processo F‑DI00: "low" ou irregularidade. |
1 | Valor de processo F‑DI00: "high". | |||
1 | F-DI01 | 0 | Valor de processo F‑DI01: "low" ou irregularidade. | |
1 | Valor de processo F‑DI01: "high". | |||
2 | F-DI02 | 0 | Valor de processo F‑DI02: "low" ou irregularidade. | |
1 | Valor de processo F‑DI02: "high". | |||
3 | F-DI03 | 0 | Valor de processo F‑DI03: "low" ou irregularidade. | |
1 | Valor de processo F‑DI03: "high". | |||
4 | Reserva |
|
| |
5 | Reserva |
|
| |
6 | Reserva |
|
| |
7 | Não removida | 0 | Unidade removida. | |
1 | Unidade não removida. | |||
2 | 0 | SOS | 0 | SOS não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. |
1 | SOS está ativo. | |||
1 | EDM | 0 | Irregularidade detectada em pelo menos uma das saídas atribuídas à função EDM. | |
1 | Nenhuma irregularidade detectada. | |||
2 | SSx1 | 0 | SSx1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSx1 está ativo. | |||
3 | SSx2 | 0 | SSx2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSx2 está ativo. | |||
4 | SDI1 | 0 | SDI1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SDI1 está ativo. | |||
5 | SDI2 | 0 | SDI2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SDI2 está ativo. | |||
6 | SLI1 | 0 | SLI1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLI1 está ativo. | |||
7 | SLI2 | 0 | SLI2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLI2 está ativo. | |||
3 | 0 | SLS1 | 0 | SLS1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. |
1 | SLS1 está ativo. | |||
1 | SLS2 | 0 | SLS2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLS2 está ativo. | |||
2 | SLS3 | 0 | SLS3 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLS3 está ativo. | |||
3 | SLS4 | 0 | SLS4 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLS4 está ativo. | |||
4 | SSR1 | 0 | SSR1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSR1 está ativo. | |||
5 | SSR2 | 0 | SSR2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSR2 está ativo. | |||
6 | SLP1 | 0 | SLP1 está ativo. | |
1 | SLP1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |||
7 | SLP2 | 0 | SLP2 está ativo. | |
1 | SLP2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |||
4 | 0 | SLA1 | 0 | SLA1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. |
1 | SLA1 está ativo. | |||
1 | SLA2 | 0 | SLA2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SLA2 está ativo. | |||
2 | SSM1 | 0 | SSM1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSM1 está ativo. | |||
3 | SSM2 | 0 | SSM2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSM2 está ativo. | |||
4 | SSM3 | 0 | SSM3 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSM3 está ativo. | |||
5 | SSM4 | 0 | SSM4 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SSM4 está ativo. | |||
6 | Reserva |
|
| |
7 | Reserva |
|
| |
5 | 0 | SCA1 | 0 | SCA1 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. |
1 | SCA1 está ativo. | |||
1 | SCA2 | 0 | SCA2 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SCA2 está ativo. | |||
2 | SCA3 | 0 | SCA3 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SCA3 está ativo. | |||
3 | SCA4 | 0 | SCA4 não ativo ou violação do valor máximo/irregularidade. | |
1 | SCA4 está ativo. | |||
4 | Referenciamento ativo | 0 | Referenciamento não ativo. | |
1 | Referenciamento ativo. | |||
5 | Referenciado | 0 | Nem todos os encoders para geração do valor de processo de posição são referenciados. | |
1 | Todos os encoders para geração de valor do processo de posição são referenciados. | |||
6 | Qualificador do processo de valor atual 1 | 0 | Valor de processo 1 inválido ou não usado. | |
1 | Valor de processo 1 válido. | |||
7 | Qualificador do processo de valor atual 2 | 0 | Valor de processo 2 inválido ou não usado. | |
1 | Valor de processo 2 válido. |