Sensores de contato (um canal)
A conexão de um sensor de um canal é realizada através da alimentação do sensor F-SS0 ou F-SS1. Devido ao ciclo do sensor disponível, os circuitos cruzados na instalação podem ser detectados. Observar a atribuição detalhada do F-DI.. para alimentação do sensor F-SS0 ou F-SS1 no capítulo "Programação dos bornes".
Ajustes na ferramenta de parametrização "Assist CS..":
- Selecionar o tipo de conexão de um canal.
- Dependendo dos requisitos relacionados com a tecnologia de segurança, ativar ou desativar a "Monitoração de erro cruzado" e a pulsação da alimentação do sensor.
A figura abaixo mostra o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A com sensores de contato de um canal.

Operação com monitoração de circuito cruzado ativada
As seguintes irregularidades são detectadas:
- Circuitos cruzados entre cada cabo de entrada digital F-DI.. e uma tensão de alimentação de 24 V.
- Circuito cruzado entre um cabo de entrada digital F-DIx e outro cabo de entrada digital F-DIy que está atribuído a outra fonte de sensor, se ao menos o contato comutável correspondente da outra entrada digital F-DIy estiver fechado.
- Circuito cruzado entre um cabo de entrada digital F-DI.. e um cabo de alimentação do sensor não atribuído à entrada F-DI..
- Circuito cruzado entre um cabo de alimentação do sensor F-SS.. e uma tensão de alimentação de 24 V se a entrada digital F-DI.. Tiver sido atribuída à alimentação do sensor e o contato comutável correspondente ao F-DI.. tiver sido fechado.
- Erro cruzado entre os cabos de alimentação do sensor F-SS.. se o contato comutável associado à entrada digital F-DI.. estiver fechado.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada F-DI.. segura associada.
Morte ou ferimentos graves.
- Garantir que um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS.. e uma entrada F-DI.. segura associada seja excluída.

ATENÇÃO

Se a monitoração de circuito cruzado estiver desativada, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não poderá detectar os circuitos cruzados no cabeamento. Sem medidas adicionais, essa configuração não é permitida para aplicativos seguros.
Morte ou ferimentos graves.
- Um sensor de um canal com monitoração de circuito cruzado pode obter uma estrutura 2 da categoria de acordo com a norma EN ISO 13849-1.