Requisitos para a instalação
- Os componentes devem ser protegidos contra sujeira condutiva, por exemplo, por instalação em um painel elétrico com grau de proteção IP54 conforme EN 60529.
- Supondo que a sujeira condutiva possa ser removida do local de instalação, um grau de proteção menor do painel elétrico também é permitido respeitando as normas aplicáveis, p. ex. EN 60204‑1. Isso também vale para a condensação temporária, p. ex. devido a mudanças rápidas da temperatura ambiente.
- A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
- Os cabos de sinal seguros devem ter sido instalados conforme EMC. Para tal, observar os seguintes pontos:
- Dentro de um espaço de instalação elétrica, é possível instalar condutores individuais.
- Fora de um espaço de instalação fechado, os cabos blindados devem ser instalados permanentemente (fixos), protegidos contra danos externos, ou medidas semelhantes devem ser tomadas.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- Se as saídas e/ou entradas seguras estiverem conectadas com dois canais, os cabos correspondentes devem ser instalados próximos uns dos outros.
- Os cabos devem ter o mesmo comprimento. A diferença de comprimento ≤ 3% entre os cabos é permitida.
- Os seguintes comprimentos máximos dos cabos devem ser observados:
- STO: 30 m
- F-DI: 30 m
- F-DOx: 30 m
- F-SSx: 30 m
- É necessário tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal seguros sejam instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento. Exceção feita para cabos autorizados pela SEW-EURODRIVE especialmente para este âmbito de aplicação.
- A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de alimentação, portanto, é imprescindível garantir o seguinte:
- que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
- que o controlador de segurança externo detecte um erro cruzado de um potencial externo nos cabos de sinal STO.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- Os sinais STO não podem ser utilizados para mensagens de retorno.
- Somente fontes de tensão aterradas com isolamento elétrico seguro (PELV) de acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 podem ser usadas para controles de segurança/dispositivos de comutação de segurança/sensores externos.
- Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
- As tensões de alimentação 0V24_Out e 24 V_OUT da unidade podem ser utilizadas somente para alimentar a entrada STO da própria unidade. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m.
- Esta variante de conexão não é permitida para um desligamento de grupo STO!
- Para aplicações técnicas relacionadas à segurança com a função do componente de segurança STO, o conector em ponte na entrada STO deve ser removido. Em unidades com opcional de segurança CS..A integrado, a função STO é comutada apenas através do opcional de segurança.
- Durante a conexão do encoder integrado EI7C FS à unidade, nenhum sinal TF deverá ser carregado no cabo do encoder.