Combinações de encoder permitidas
As seguintes combinações do encoder são permitidas.
Encoder 1 | Encoder 2 | Encoder 3 | PL | consultar o capítulo |
|---|---|---|---|---|
Encoder do motor FS | – | – | d | Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | sen/cos | – | ePara velocidade e posição relativa. | Conceito de 2 encoders (somente com MOVISAFE® CSA31A) |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | SSI | – | ePara velocidade e posição relativa. | |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | – | SSI | ePara velocidade e posição relativa. | |
sen/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sen/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
SSI | SSI | d | ||
SSI | SSI | ePara velocidade e posição absoluta. | Conceito de 1 encoder – Encoder linear FS |
Legenda:
- Encoder 1: Encoder do motor
- Encoder 2: encoder linear
- Encoder 3: 2.º encoder linear
- PL: nível máximo de desempenho alcançável