Condition Monitoring/Gerenciamento de ativos

A alta disponibilidade do sistema e o aumento da produtividade são o objetivo final quando se trata de manter ou mesmo aumentar o valor do sistema. Com a ajuda da digitalização, o esforço manual pode ser reduzido e a utilização de recursos otimizada. Nosso DriveRadar® IoT Suite trabalha para você, 24 horas por dia. Porque o sistema de Condition Monitoring digitalizado oferece monitoração automatizada de seu sistema e acionamentos. Dessa forma, você sempre sabe como estão os seus componentes de forma confiável e detalhada. O sistema irá informá-lo sobre todas as alterações relevantes na condição e você receberá recomendações iniciais de ação para que possa agir rapidamente e evitar falhas.

Avisar com antecedência

Graças à monitoração automatizada da condição, você receberá notificações antecipadas de alterações críticas da condição e comportamento operacional anormal de seu sistema e unidades.

Detectar tendências

Através da monitoração contínua e de uma representação inteligente e clara, é possível identificar desvios e planejar com antecedência.

Evitar períodos de repouso

Ao ter mais transparência sobre a condição e o comportamento operacional do sistema e dos acionamentos, é possível aumentar drasticamente a segurança contra falhas não planejadas.

Agir com eficiência

Com as previsões calculadas pelo sistema, é possível planejar serviços e medidas de manutenção preventivos e também controlar a duração dos seus ciclos de manutenção conforme necessário.

Conservar recursos

Com as recomendações de ação baseadas nas condições, é possível aproveitar ao máximo a vida útil dos componentes do seu acionamento.

Registrar componentes

Para registrar os componentes de maneira fácil e completa, todos os componentes possuem uma etiqueta do produto (código QR conforme a IEC 61406), além da plaqueta de identificação. O código QR leva você aos Serviços Digitais da SEW-EURODRIVE. Nos Serviços Digitais podem ser encontradas informações e funções específicas do produto. A etiqueta do produto com o código QR e o Digital Services Cockpit servem principalmente como acesso rápido ao Online Support quando você está diretamente na máquina ou sistema. A variedade de funções é sempre a mesma: dados técnicos do produto, documentações, peças de reposição, gerenciamento de falhas e contato. Exatamente o que você precisa para seu produto.