Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW006-025-01A resistência de frenagem possui uma derivação de 1 Ω.

BW006-050-01A resistência de frenagem possui uma derivação de 1 Ω.

BW106-T

BW206-T

Código

18200117

18200125

18200834

18204120

Pico de potência de frenagem

kW

114.3

Capacidade de carga

100% CC

kW

2.5

5

13.5

18

50% CC

kW

4.3

8.5

23.0

30.6

25% CC

kW

7.5

15.0

40.5

54.0

12% CC

kW

11.3

22.5

60.8

81.0

6% CC

kW

19.0

38.0

102.6

114.3

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

5.8 ± 10%

6 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

20.4

28.9

47.4

54.8

Design

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

Pino M8

Torque de aperto

Nm

5 – 6

Conexão PE

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

Relé de sobrecarga

Termostato

Emissão de ruídos

acentuada

discreta

Peso

kg

7.5

12

30

40