Fusíveis de rede e disjuntores

Os fusíveis de rede e os disjuntores servem para proteger a rede de alimentação. Para proteger, utilizar fusíveis ou disjuntores com as seguintes características:

Classe de tipo

Pré-requisito

Fusíveis
das classes de utilização gL, gG

Tensão do fusível ≥ Tensão nominal da rede

Disjuntor
de características B, C, D

  • Tensão nominal do disjuntor ≥ Tensão nominal da rede
  • As correntes nominais do disjuntor devem estar pelo menos 10% acima da corrente nominal do conversor.

Se necessário, ao proteger, observar os regulamentos específicos do país e do sistema e as informações no capítulo "Instalação em conformidade com UL".