Redução de potência devido a tensão de entrada e temperatura
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T:
Conversor | fPWM | Corrente contínua IContínua | |
|---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 × 500 V | ||
Tamanho 1 | 4 kHz | IContínua/IN = 125% - (T - 40 °C) × 2.5% | IContínua/IN = 114% - (T - 40 °C) × 2.3% |
8 kHz | IContínua/IN = 94% - (T - 40 °C) × 2.15% | IContínua/IN = 81% - (T - 40 °C) × 1.85% | |
16 kHz | IContínua/IN = 63% - (T - 40 °C) × 1.5% | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
Tamanho 2 | 4 kHz | IContínua/IN = 132% - (T - 40 °C) × 2.65% | IContínua/IN = 120% - (T - 40 °C) × 2.45% |
8 kHz | IContínua/IN = 99% - (T - 40 °C) × 2.25% | IContínua/IN = 86% - (T - 40 °C) × 2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 66% - (T - 40 °C) × 1.6% | IContínua/IN = 53% - (T - 40 °C) × 1.8% | |
Tamanho 3 | 4 kHz | IContínua/IN = 128% - (T - 40 °C) × 2.55% | IContínua/IN = 116% - (T - 40 °C) × 2.35% |
8 kHz | IContínua/IN = 96% - (T - 40 °C) × 2.2% | IContínua/IN = 83% - (T - 40 °C) × 1.9% | |
16 kHz | IContínua/IN = 64% - (T - 40 °C) × 1.55% | IContínua/IN = 51% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
Tamanho 4 | 4 kHz | IContínua/IN = 133% - (T - 40 °C) × 2.65% | IContínua/IN = 121% - (T - 40 °C) × 2.45% |
8 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.25% | IContínua/IN = 87% - (T - 40 °C) × 2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 67% - (T - 40 °C) × 1.6% | IContínua/IN = 53% - (T - 40 °C) × 1.8% | |
Tamanho 5 | 4 kHz | IContínua/IN = 121% - (T - 40 °C) × 2.4% | IContínua/IN = 110% - (T - 40 °C) × 2.25% |
8 kHz | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 2.05% | IContínua/IN = 79% - (T - 40 °C) × 1.85% | |
16 kHz | IContínua/IN = 51% - (T - 40 °C) × 1.6% | IContínua/IN = 41% - (T - 40 °C) × 1.55% | |
Tamanho 6 | 4 kHz | IContínua/IN = 119% - (T - 40 °C) × 2.4% | IContínua/IN = 108% - (T - 40 °C) × 2.2% |
8 kHz | IContínua/IN = 89% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 77% - (T - 40 °C) × 1.75% | |
16 kHz | IContínua/IN = 59% - (T - 40 °C) × 1.4% | IContínua/IN = 48% - (T - 40 °C) × 1.65% | |
Tamanho 7 | 4 kHz | IContínua/IN = 114% - (T - 40 °C) × 2.7% | IContínua/IN = 103% - (T - 40 °C) × 2.5% |
8 kHz | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 2.25% | IContínua/IN = 72% - (T - 40 °C) × 2.05% | |
Tamanho 7 | 2.5 kHz | IContínua/IN = 120% - (T - 40 °C) × 2.45% | IContínua/IN = 109% - (T - 40 °C) × 2.25% |
4 kHz | IContínua/IN = 104% - (T - 40 °C) × 2.25% | IContínua/IN = 95% - (T - 40 °C) × 2.1% | |
8 kHz | IContínua/IN = 72% - (T - 40 °C) × 1.85% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
Tamanho 7 | 2.5 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.05% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.9% |
4 kHz | IContínua/IN = 87% - (T - 40 °C) × 1.9% | IContínua/IN = 79% - (T - 40 °C) × 1.75% | |
8 kHz | IContínua/IN = 60% - (T - 40 °C) × 1.55% | IContínua/IN = 54% - (T - 40 °C) × 1.4% | |
Tamanho 8 | 2.5 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 1.75% | IContínua/IN = 98% - (T - 40 °C) × 1.85% |
4 kHz | IContínua/IN = 86% - (T - 40 °C) × 1.65% | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 1.65% | |
Conversor | fPWM | Vrede: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Corrente contínua IContínua | ||
Tamanho 2 | 4 kHz | IContínua/IN = 132% - (T - 40 °C) × 2.65% |
8 kHz | IContínua/IN = 99% - (T - 40 °C) × 2.25% | |
16 kHz | IContínua/IN = 66% - (T - 40 °C) × 1.6% | |
Tamanho 3 | 4 kHz | IContínua/IN = 128% - (T - 40 °C) × 2.55% |
8 kHz | IContínua/IN = 96% - (T - 40 °C) × 2.2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 64% - (T - 40 °C) × 1.55% | |
Tamanho 4 | 4 kHz | IContínua/IN = 133% - (T - 40 °C) × 2.65% |
8 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.25% | |
16 kHz | IContínua/IN = 67% - (T - 40 °C) × 1.6% | |
Tamanho 5 | 4 kHz | IContínua/IN = 121% - (T - 40 °C) × 2.4% |
8 kHz | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 2.05% | |
16 kHz | IContínua/IN = 51% - (T - 40 °C) × 1.6% | |
Tamanho 6 | 4 kHz | IContínua/IN = 119% - (T - 40 °C) × 2.4% |
8 kHz | IContínua/IN = 89% - (T - 40 °C) × 2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 59% - (T - 40 °C) × 1.4% |