Tamanho 4

A

Vista de cima

[1]

X1: Conexão da rede e do circuito intermediário

[2]

X5: Tensão de alimentação +24 V

[3]

X30 OUT: System bus

[4]

X30 IN: System bus

[5]

X6: Conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[6]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[7]

Placa de blindagem

[8]

Chave de ID EtherCAT®

[9]

Display de 7 segmentos

[10]

Etiqueta do produto com código QR

[11]

S3: Chave do modo de operação modul bus

[12]

Slot de cartão

[13]

X20: Entradas digitais

[14]

X21: Saídas digitais

[15]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[16]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[17]

X31: Interface do SEW Service da SEW-EURODRIVE

[18]

LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Vista de baixo

[19]

X16: Conexão MOVILINK® DDI

[20]

X15: Conexão do encoder do motor

[21]

X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[22]

X2: Conexão do motor e resistência de frenagem

[23]

Parafuso de contato EMC no lado direito do conversor