Cable para autoensamblado de extremo abierto con conector coaxial Fakra
N.º | Ref. de pieza | Sección en mm2 | Tipo de tendido | Conexión del motor | Lado del motor | Lado del variador |
|---|---|---|---|---|---|---|
[43] | 28123395 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Acortado | Acortado |
[44] | 28123409 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Acortado | Acortado |
[45] | 28123417 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Acortado | Acortado |
[46] | 28123425 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Acortado | Acortado |
[47] | 28123433 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación fija | KD | Acortado | Acortado |
[48] | 28123336 | 4 × 1.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Acortado | Acortado |
[49] | 28123344 | 4 × 2.5 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Acortado | Acortado |
[50] | 28123352 | 4 × 4 + 4 × 1 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Acortado | Acortado |
[51] | 28123360 | 4 × 6 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Acortado | Acortado |
[52] | 28123379 | 4 × 10 + 4 × 1.5 + cable coaxial | Instalación del portacables | KD | Acortado | Acortado |